Schneider-Electric Rexel
 
ADVAG17000FTH1 foto- rexel-netherland
ADVAG17000FTH1
Groepenkast 7 groepen ADVAG17000FTH1
EAN Code: 
8712186977367
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofd
Enclosure type Distributiebehuizing
Range of product Advanced
Configuratie behuizing Basis
Complementair
Aantal fasen in netwerk 1 fase
Aantal horizontale rijen 2
Totaal aantal groepen 7
Aantal directe groepen 0
Aantal groepen achter aardlekschakelaar 0
Aantal reserve 9 mm afstandsstukken 0 op 1e rij voor 0 modulaire apparaten
8 op 2e rij voor 4 modulaire apparaten
Beveiligingstype RCCB 2P 40 A 30 mA
Kookgroep Fornhuisgroep 2P + 2N
Additional included device 8 V Beltransformator
Materiaal behuizing Kunststof
Height 380 mm
Width 220 mm
Depth 80 mm
Type frontplaat Voorpanelen
Montage behuizing Oppervlak
Montagesteun 2 x 35 mm symmetrische DIN-rail
Colour Zwart
Omgeving
IP-beschermingsgraad IP20
Packing Units
Type verpakking 1 PCE
Aantal gebruikseenheden in verpakking 1 1
Gewicht verpakking 1 5,3 kg
Hoogte verpakking 1 13,6 cm
Breedte verpakking 1 23 cm
Lengte verpakking 1 40 cm
Offer Sustainability
EU-richtlijn RoHS Voldoet
print EU-verklaring RoHS
Kwikvrij Ja
Informatie over RoHS-vrijstelling
print Ja
RoHS-regulering China
print RoHS-verklaring China
WEEE Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
Contractual warranty
Garantie 18 months