Schneider-Electric Rexel
 
ADVG22224H1 foto- rexel-netherland
ADVG22224H1
Groepenkast 4 groepen ADVG22224H1
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofd
Enclosure type Distributiebehuizing
Range of product Advanced
Configuratie behuizing Basis
Complementair
Aantal fasen in netwerk 1 fase
Aantal horizontale rijen 2
Totaal aantal groepen 4
Aantal directe groepen 0
Aantal groepen achter aardlekschakelaar 4
Aantal reserve 9 mm afstandsstukken 8 op 1e rij voor 4 modulaire apparaten
20 op 2e rij voor 10 modulaire apparaten
Beveiligingstype RCCB 2P 40 A 30 mA
Additional included device -
Materiaal behuizing Kunststof
Height 380 mm
Width 220 mm
Depth 80 mm
Type frontplaat Voorpanelen
Montage behuizing Oppervlak
Montagesteun 2 x 35 mm symmetrische DIN-rail
Colour Zwart
Omgeving
IP-beschermingsgraad IP20
Offer Sustainability
REACh-regelgeving
print REACh-verklaring
EU-richtlijn RoHS Voldoet
print EU-verklaring RoHS
Kwikvrij Ja
Informatie over RoHS-vrijstelling
print Ja
RoHS-regulering China
print RoHS-verklaring China
WEEE Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
contractuele waarborg
Garantie 18 months