Schneider-Electric Rexel
 
ADVG2323234H3 foto- rexel-netherland
ADVG2323234H3
Groepenkast 9 groepen ADVG2323234H3
EAN Code: 
8712186978005
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofd
Enclosure type Distributiebehuizing
Range of product Advanced
Configuratie behuizing Basis
Complementair
Aantal fasen in netwerk 3 fases
Aantal horizontale rijen 2
Totaal aantal groepen 9
Aantal directe groepen 0
Aantal groepen achter aardlekschakelaar 9
Aantal reserve 9 mm afstandsstukken 4 op 1e rij voor 2 modulaire apparaten
6 op 2e rij voor 3 modulaire apparaten
Beveiligingstype RCCB 4P 40 A 30 mA
Additional included device -
Materiaal behuizing Kunststof
Height 380 mm
Width 220 mm
Depth 80 mm
Type frontplaat Voorpanelen
Montage behuizing Oppervlak
Montagesteun 2 x 35 mm symmetrische DIN-rail
Colour Zwart
Omgeving
IP-beschermingsgraad IP20
Verpakkingseenheid
Type verpakking 1 PCE
Aantal gebruikseenheden in verpakking 1 1
Gewicht verpakking 1 3,615 kg
Hoogte verpakking 1 13,6 cm
Breedte verpakking 1 23 cm
Lengte verpakking 1 40 cm
Duurzaamheid van het aanbod
REACh-regelgeving
print REACh-verklaring
EU-richtlijn RoHS Voldoet
print EU-verklaring RoHS
Kwikvrij Ja
Informatie over RoHS-vrijstelling
print Ja
RoHS-regulering China
print RoHS-verklaring China
WEEE Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
contractuele waarborg
Garantie 18 months