Schneider-Electric Rexel
 
ADVG24244TH3 foto- rexel-netherland
ADVG24244TH3
Groepenkast 8 groepen ADVG24244TH3
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofd
Type behuizing Distributiebehuizing
Productreeks Advanced
Configuratie behuizing Basis
Complementair
Aantal fasen in netwerk 3 fases
Aantal horizontale rijen 2
Totaal aantal groepen 8
Aantal directe groepen 0
Aantal groepen achter aardlekschakelaar 8
Aantal reserve 9 mm afstandsstukken 12 voor 6 modulaire apparaten
Beveiligingstype RCCB 4P 40 A 30 mA
Additional included device 8 V Beltransformator
Materiaal behuizing Kunststof
Hoogte 380 mm
Breedte 220 mm
Diepte 80 mm
Type frontplaat Voorpanelen
Montage behuizing Oppervlak
Montagesteun 2 x 35 mm symmetrische DIN-rail
Kleur Zwart
Omgeving
IP beschermingsgraad IP20
Duurzaamheid van het aanbod
EU-richtlijn RoHS Voldoet
print EU-verklaring RoHS
Kwikvrij Ja
Informatie over RoHS-vrijstelling
print Ja
RoHS-regulering China
print RoHS-verklaring China
WEEE Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.