Schneider-Electric Rexel
 
ADVG43004KB16H3 foto- rexel-netherland
ADVG43004KB16H3
Groepenkast 3 groepen ADVG43004KB16H3
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofd
Enclosure type Distributiebehuizing
Range of product Advanced
Configuratie behuizing Basis
Complementair
Aantal fasen in netwerk 3 fases
Aantal horizontale rijen 2
Totaal aantal groepen 3
Aantal directe groepen 0
Aantal groepen achter aardlekschakelaar 3
Aantal reserve 9 mm afstandsstukken 2 op 2e rij voor 1 modulaire apparaat
18 op 1e rij voor 9 modulaire apparaten
Beveiligingstype RCCB 4P 40 A 30 mA
Kookgroep 3P kookgroep 16A
Additional included device -
Materiaal behuizing Kunststof
Height 380 mm
Width 220 mm
Depth 80 mm
Type frontplaat Voorpanelen
Montage behuizing Oppervlak
Montagesteun 2 x 35 mm symmetrische DIN-rail
Colour Zwart
Omgeving
IP-beschermingsgraad IP20
Offer Sustainability
REACh-regelgeving
print REACh-verklaring
EU-richtlijn RoHS Voldoet
print EU-verklaring RoHS
Kwikvrij Ja
Informatie over RoHS-vrijstelling
print Ja
RoHS-regulering China
print RoHS-verklaring China
WEEE Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
contractuele waarborg
Garantie 18 months