Schneider-Electric Rexel
 
ALB45252 foto- rexel-netherland
ALB45252
Altira - WCD - Tweevoudig - 2P+A - Randaarde - 45° - 45x90x39mm - RAL9010
EAN Code: 
3606480023446
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofd
Gamma Altira
Type product of component Stopcontact
Bereik compatibiliteit Bevestigingsframe
Bevestigingsframe
Product presentatie Mechanisme:
Aantal stopcontacten 2 x 2P + E, Duits
Standaard beschrijving uitgang Laterale aarding
Extra informatie stekkerbus Sluiting
Kleurtint Afdekplaat: wit (RAL 9010)
Complementair
Bestemming product Bevestigingsframes
Bereik compatibiliteit OptiLine 45
OptiLine 70 met Altira adapter
Positie geaarde kabelschoen Schuine positie 45°
Nominale stroom 16 A bij 250 V AC 50/60 Hz
Aantal modules 4 modules
Bevestigingsmethode Clip-in
Aansluitingen - aansluitklemmen Schroefloze aansluitklemmen
Capaciteit klemaansluiting 4 x 1.5...4 x 2.5 mm² voor stijf kabel(s)
4 x 1.5...4 x 2.5 mm² voor massief-bedraad kabel(s)
Materiaal PC: kap van het mechanisme
Oppervlaktebehandeling Onbehandeld
Oppervlakte afwerking Satijn
Normen IEC 60884-1
EN 62262
NF C 61-314
EN 60529
Hoogte 45 mm
Breedte 90 mm
Diepte 39 mm
Netto gewicht 0,087 kg
Omgeving
Omgevingstemperatuur voor werking 5…50 °C
Omgevingstemperatuur voor opslag -15…60 °C
IK beschermingsgraad IK02
IP beschermingsgraad IP20
Milieu-eigenschappen Benzine
Alcohol
Waterstofperoxide (H2O2)
Olie
Bleekmiddel
Vloeibare zeep
UV-bestendig
Ammoniak
Aceton
Ruitenreiniger vloeistof
Milieu en gezondheidsaspecten Halogeenvrij
Verpakkingseenheid
Type verpakking 1 PCE
Aantal gebruikseenheden in verpakking 1 1
Gewicht verpakking 1 90 g
Hoogte verpakking 1 4,5 cm
Breedte verpakking 1 4 cm
Lengte verpakking 1 9 cm
Type verpakking 2 BB1
Aantal gebruikseenheden in verpakking 2 10
Gewicht verpakking 2 1,006 kg
Hoogte verpakking 2 11 cm
Breedte verpakking 2 19,6 cm
Lengte verpakking 2 21 cm
Type verpakking 3 S04
Aantal gebruikseenheden in verpakking 3 70
Gewicht verpakking 3 7,808 kg
Hoogte verpakking 3 30 cm
Breedte verpakking 3 40 cm
Lengte verpakking 3 60 cm