Schneider-Electric Rexel
 
ATS48C66Y foto- Schneider-electric
ATS48C66Y
Altistart 48 - Softstarter voor asynchrone motor - 590A - 208-690V - 160-630kW
EAN Code: 
3389110982527
Telemecanique
Technische informatie
Hoofd
Productreeks Altistart 48
Type product of component Soft starter
Bestemming product Asynchrone motoren
Productspecifieke toepassing Heavy duty industry and pumps
Modelnaam apparaat ATS48
Power supply voltage 208...690 V - 15...10 %
Motorvermogen kW 160 kW bij 230 V voor strenge toepassingen
315 kW bij 400 V voor strenge toepassingen
355 kW bij 400 V voorstandaardtoepassingen
355 kW bij 440 V voor strenge toepassingen
400 kW bij 440 V voorstandaardtoepassingen
400 kW bij 500 V voor strenge toepassingen
400 kW bij 525 V voor strenge toepassingen
560 kW bij 660 V voor strenge toepassingen
560 kW bij 690 V voor strenge toepassingen
630 kW bij 660 V voorstandaardtoepassingen
630 kW bij 690 V voorstandaardtoepassingen
Motorvermogen pk 200 hp bij 208 V voorstandaardtoepassingen
200 hp bij 230 V voor strenge toepassingen
250 hp bij 230 V voorstandaardtoepassingen
400 hp bij 460 V voor strenge toepassingen
500 hp bij 460 V voorstandaardtoepassingen
500 hp bij 575 V voor strenge toepassingen
600 hp bij 575 V voorstandaardtoepassingen
Vermogensdissipatie in W 1731 W voorstandaardtoepassingen
1958 W voorstandaardtoepassingen
Gebruikscategorie AC-53A
Starttype Begin met koppelbeheersing (stroom beperkt tot 5 In)
Icl nominal current 660 A voor aansluiting op de voedingslijn van de motor voor strenge toepassingen
660 A voor aansluiting op de voedingslijn van de motor voorstandaardtoepassingen
IP beschermingsgraad IP00
Complementair
Constructie-variante Met koelplaat
Beschikbarefunctie Externe bypass (optioneel)
Power supply voltage limits 177…759 V
Power supply frequency 50...60 Hz - 5...5 %
Power supply frequency limits 47,5...63 Hz
Aansluiting apparaat Op de voedingslijn van de motor
Fabrieksinstelling stroom 590 A
Spanning stuurkring 110 - 15% tot 230 + 10%, 50/60 Hz
Verbruik stuurkring 80 W
Aantal digitale uitgangen 2
Discreet uitgangstype (LO1) logische output 0 V gemeenschappelijk configureerbaar
(LO2) logische output 0 V gemeenschappelijk configureerbaar
(R1) relais outputs fout relais NO
(R2) relais outputs einde van opstarting relais NO
(R3) relais outputs motoraangedreven NO
Output absolute accurate precisie +/- 5 %
Minimale schakelstroom 10 mA bij 6 V DC voor relais outputs
Maximale schakelstroom Logische uitgang 0,2 A bij 30 V DC
Relaisoutputs 1,8 A bij 230 V AC inductief laden, cos Phi = 0,5 20 ms
Relaisoutputs 1,8 A bij 30 V DC inductief laden, cos Phi = 0,5 20 ms
Aantal digitale ingangen 5
Discreet inputtype PTC, 750 Ohm bij 25 °C
(Stop, Start, LI3, LI4) logisch, <= 8 mA 4300 Ohm
Discrete ingangsspanning 24 V <= 30 V
Discrete inputlogica Positieve logica Stop, Start, LI3, LI4 bij Status 0: < 5 V en <= 2 mA bij Status 1: > 11 V, >= 5 mA
Starting current 0.4...1.3 Icl aanpasbaar
Analoog outputtype Huidige output AO: 0-20 mA of 4-20 mA, impedantie <500 Ohm
Protocol communicatiepoort Modbus
Type connector 1 RJ45
Datacommunicatieverbinding Serieel
Fysieke interface RS485 multidrop
Transmissiesnelheid 4800, 9600 of 19200 bps
Max nodes number 31
Type bescherming Fase-uitval: lijn
Thermische beveiliging: motor
Thermische beveiliging: starter
DESC CE
Type koeling Geforceerde convectie
Werkingspositie Vertikaal +/- 10 graden
Hoogte 670 mm
Breedte 400 mm
Diepte 300 mm
Gewicht product 51,4 kg
Motor power range AC-3 110…220 kW bij 200…240 V 3 fases
250…500 kW bij 380…440 V 3 fases
Type motorstarter Soft starter
Omgeving
Elektromagnetische compatibiliteit Geleide en uitgestraalde emissies niveau A conform aan IEC 60947-4-2
Gedempte oscillerende golven level 3 conform aan IEC 61000-4-12
Elektrostatische ontlading level 3 conform aan IEC 61000-4-2
Immuniteit voor elektrische transiënten level 4 conform aan IEC 61000-4-4
Immuniteit voor gestraalde radio-elektrische interferentie level 3 conform aan IEC 61000-4-3
Spanning/stroomimpuls level 3 conform aan IEC 61000-4-5
Normen EN/IEC 60947-4-2
Productcertificaten SEPRO
DNV
CCC
NOM 117
CSA
UL
GOST
TCF
C-Tick
Trillingsweerstand 1 gn (f= 13…200 Hz) conform aan EN/IEC 60068-2-6
1.5 mm (f= 2…13 Hz) conform aan EN/IEC 60068-2-6
Schokbestendigheid 15 gn voor 11 ms conform aan EN/IEC 60068-2-27
Geluidsniveau 55 dB
Pollutiegraad Niveau 3 conform aan IEC 60664-1
Relatieve vochtigheid 0…95 % zonder condensatie of waterdruppels conform aan EN/IEC 60068-2-3
Omgevingsluchttemperatuur voor werking 40…60 °C (met stroomverlies van 2% per °C)
-10…40 °C (zonderverlies)
Omgevingsluchttemperatuur voor opslag -25…70 °C
Bedrijfshoogte <= 1000 m zonderverlies
> 1000...2000 m met stroomverlies van 2,2% per extra 100 m
Duurzaamheid van het aanbod
Duurzaamheids status van het aanbod Green Premium product
REACh-regelgeving
print REACh-verklaring
EU-richtlijn RoHS Pro-active compliance (Product out of EU RoHS legal scope)
print EU-verklaring RoHS
Kwikvrij Ja
Informatie over RoHS-vrijstelling
print Ja
RoHS-regulering China
print RoHS-verklaring China
Milieu Profiel
print Milieuprofiel van het product
Circulair Profiel
print Informatie over einde levensduur
WEEE Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
contractuele waarborg
Garantie 18 months