Schneider-Electric Rexel
 
AZ5DE0101 foto- Schneider-electric
AZ5DE0101
Draadbusjes - Dubbel - 2x1mm2 - Type: Middel - 1000 stuks - Rood - NF
EAN Code: 
3389110118681
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofd
Productreeks Linergy
Type product of component Kabeleinde
Afmeting draadbusje Medium
Normen NF C 63-023
Type verpakking Individuele zak
Hoeveelheid per set Set van 1000
Dwarsdoorsnede kabel 1 mm²
Complementair
Type draadbusje Twee geleiders
Bijkomende informatie Zonder etikethouder
Kleur Rood
Materiaal kraag Halogeenvrij kunststof
Buismateriaal Rood koper conform aan ISO 1337
Aantal kabels 2
Kaliber AWG AWG 18
Grootte schuine kant Ø 3,4 x 5,4 mm
Diameter buis 2,05 mm
Lengte 15 mm
Lengte buis 8 mm
Gewicht product 0,13 kg
Omgeving
Productcertificaten CCSAus
Omgevingsluchttemperatuur voor werking -20…105 °C
Duurzaamheid van het aanbod
Duurzaamheids status van het aanbod Green Premium product
REACh-regelgeving
print REACh-verklaring
REACh vrij van SVHC Ja
EU-richtlijn RoHS Pro-active compliance (Product out of EU RoHS legal scope)
print EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen Ja
Kwikvrij Ja
Informatie over RoHS-vrijstelling
print Ja
RoHS-regulering China
print RoHS-verklaring China
Milieu Profiel
print Milieuprofiel van het product
Circulair Profiel Geen specifieke recycling vereist
contractuele waarborg
Garantie 18 months