Schneider-Electric Rexel
 
BCPMA042S foto- rexel-netherland
BCPMA042S
Powerlogic - BCPM geavanceerde energiemonitor - Vaskte kern CT 100Ax42 - 19mm
EAN Code: 
3606480299490
Technische informatie
Hoofd
Gamma PowerLogic
Productnaam PowerLogic BCPM
Type product of component Energiemeter op meerdere circuits
Modelnaam apparaat BCPMA
Model type Geavanceerd
Vermogensmonitoring Basisinstrumenten
Energiebeheer Onderfacturatie en kostenallocatie
Apparaattoepassing Doorfacturatie
Analyse energiekwaliteit Detectie spanningsdaling en -stijging
Type meting Spanning
Stroom
Frequentie
Actief vermogen
Arbeidscoëfficiënt
Actief vermogen
Us nominale voedingsspanning 90...277 V AC 50/60 Hz +/- 1 %
Netwerkfrequentie 60 Hz
50 Hz
Complementair
Current transformer input 42 solid core CT 100 A
Updatetijd 1,8 s
Meetspanning 90…277 V fase naar neutraal
150…480 V fase naar fase
Meetnauwkeurigheid Takstroom 2 % 0,25…2 A
Takstroom 1 % 2…100 A
Netstroom 3 % 1…100 %
Netstroom 3 % 2…100 %
Spanning 1 % 90…277 V
Monsterfrequentie 256 samples/cyclus
Aansluitingssteek 19 mm
Meegeleverde apparatuur 42 x stroomtransformator
2 x kabels
Protocol communicatiepoort Modbus RTU
Communicatiepoortondersteuning RS485
Datacommunicatie Lage stroomalarm
Hoge stroomalarm
Lage-lage stroomalarm
Onderspanningsalarm
Hoge-hoge stroomalarm
Overspanningsalarm
Omgeving
Installatiewijze Montage op paneel
Montagesteun Kast
Paneel
Relatieve vochtigheid 0…95 % bij 0…60 °C
Omgevingstemperatuur voor opslag -40…70 °C
Werkingshoogte 3000 m
Normen IEC 61036
ANSI C12.1
UL 508
EN 61010
Productcertificaten UL
Breedte 288 mm
Hoogte 146 mm
Netto gewicht 1,5 kg
Duurzaamheid van het aanbod
EU-richtlijn RoHS Voldoet
print EU-verklaring RoHS
RoHS-regulering China
print RoHS-verklaring China
WEEE Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
contractuele waarborg
Garantie 18 months