Schneider-Electric Rexel
 
BMH1902P21F2A foto- rexel-netherland
BMH1902P21F2A
BMH - AC Servomotor - 48Nm - 4000 rpm - Gladde as, met rem - IP65/IP67
EAN Code: 
3606485264165
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofd
Type product of component Servomotor
Modelnaam apparaat BMH
Maximale mechanische snelheid 4000 rpm
Continu koppel in stilstand 37,4 N.m voor LXM32.D72N4 bij 24 A, 400 V, driefasig
37,4 N.m voor LXM32.D72N4 bij 24 A, 480 V, driefasig
48 N.m voor LXM32MD85N4 bij 32 A, 400 V, driefasig
48 N.m voor LXM32MD85N4 bij 32 A, 480 V, driefasig
48 N.m voor LXM32MC10N4 bij 40 A, 400 V, driefasig
48 N.m voor LXM32MC10N4 bij 40 A, 480 V, driefasig
Piekkoppel in stilstand 101 N.m voor LXM32.D72N4 bij 24 A, 400 V, driefasig
101 N.m voor LXM32.D72N4 bij 24 A, 480 V, driefasig
115,5 N.m voor LXM32MD85N4 bij 32 A, 400 V, driefasig
115,5 N.m voor LXM32MD85N4 bij 32 A, 480 V, driefasig
130,7 N.m voor LXM32MC10N4 bij 40 A, 400 V, driefasig
130,7 N.m voor LXM32MC10N4 bij 40 A, 480 V, driefasig
Nominaal outputvermogen 5900 W voor LXM32.D72N4 bij 24 A, 400 V, driefasig
5900 W voor LXM32.D72N4 bij 24 A, 480 V, driefasig
6070 W voor LXM32MD85N4 bij 32 A, 400 V, driefasig
6070 W voor LXM32MD85N4 bij 32 A, 480 V, driefasig
6070 W voor LXM32MC10N4 bij 40 A, 400 V, driefasig
6070 W voor LXM32MC10N4 bij 40 A, 480 V, driefasig
Nominaal koppel 22,3 N.m voor LXM32.D72N4 bij 24 A, 400 V, driefasig
22,3 N.m voor LXM32.D72N4 bij 24 A, 480 V, driefasig
29 N.m voor LXM32MD85N4 bij 32 A, 400 V, driefasig
29 N.m voor LXM32MD85N4 bij 32 A, 480 V, driefasig
29 N.m voor LXM32MC10N4 bij 40 A, 400 V, driefasig
29 N.m voor LXM32MC10N4 bij 40 A, 480 V, driefasig
Nominale snelheid 2000 tpm voor LXM32MC10N4 bij 40 A, 400 V, driefasig
2000 tpm voor LXM32MC10N4 bij 40 A, 480 V, driefasig
2500 tpm voor LXM32.D72N4 bij 24 A, 400 V, driefasig
2500 tpm voor LXM32.D72N4 bij 24 A, 480 V, driefasig
2000 tpm voor LXM32MD85N4 bij 32 A, 400 V, driefasig
2000 tpm voor LXM32MD85N4 bij 32 A, 480 V, driefasig
Compatibiliteit product LXM32.D72N4 bij 400...480 V driefasig
Aseinde Gladde schacht
IP beschermingsgraad IP65 norm
IP67 met IP67 kit
Resolutie snelheidsfeedback 131.072 punten/draai
Houdrem Met
Montagesteun Internationale standaard flens
Elektrische aansluiting Haakse draaibare connectoren
Complementair
Bereik compatibiliteit Lexium 32
[Us] nominale voedingsspanning 480 V
Aantal fasen in netwerk Driefasig
Kortsluitstroom 30,8 A
Continu vermogen 6,1 W
Maximale stroom Irms 72 A voor LXM32.D72N4
Max permanente stroom 114 A
Tweede as Zonder tweede asuiteinde
Asdiameter 38 mm
Aslengte 80 mm
Type terugkoppeling SinCos Hiperface met enkelvoudige winding
Houdkoppel 80 N.m vasthoudrem
Motorflensmaat 190 mm
Aantal geschakelde motoren 2
Koppel constant 1,56 N.m/A bij 120 °C
Tegen-emk constant 108,3 V/krpm bij 120 °C
Aantal motorpolen 10
Inertie rotor 144,8 kg.cm²
Statorweerstand 0,15 Ohm bij 20 °C
Statorinductie 3,86 mH bij 20 °C
Tijdsconstante elektrische stator 25,7 ms bij 20 °C
Maximale radiale kracht Fr 4200 N bij 1000 rpm
Maximale axiale kracht Fa 0,2 x Fr
Aantrekvermogen rem 40 W
Type koeling Natuurlijke convectie
Lengte 310 mm
Diameter centrerende kraag 180 mm
Centreerkraagdiepte 4 mm
Aantal montagegaten 4
Diameter montagegaten 14 mm
Cirkeldiameter montagegaten 215 mm
Netto gewicht 32,5 kg
Duurzaamheid van het aanbod
REACh-regelgeving
print REACh-verklaring
EU-richtlijn RoHS Voldoet pro-aktief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scoop)
print EU-verklaring RoHS
Kwikvrij Ja
Informatie over RoHS-vrijstelling
print Ja
RoHS-regulering China
print RoHS-verklaring China
WEEE Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
contractuele waarborg
Garantie 18 months