Schneider-Electric Rexel
 
CSU08050100 foto- rexel-netherland
CSU08050100
KG 281/LB 4000 - Draadpendel - FB - M10 L= 3m - Elektrolytisch verzinkt
EAN Code: 
8712186037276
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofd
Productreeks Stago
Type product of component Stang met schroefdraad
Mounting location Gedeeltelijke buitenomgeving met lage mate van blootstelling aan corrosie warenhuizen en parkeergarages
Complementair
Compatibiliteit product Kabelgoot KG281
Kabelgoot KB184
Kabelgoot KB284
Kabelladder LB4000
Glasvezel kabelbuis
Bevestigingsmethode Met schroef
Material with surface treatment Staal elektrisch gegalvaniseerd
Corrosion class C2
Type schroefdraad M10
Lengte 3000 mm
Gewicht product 0,5 kg / set van 1
Omgeving
Normen DIN 4102-12
Duurzaamheid van het aanbod
REACh-regelgeving
print REACh-verklaring
REACh vrij van SVHC Ja
EU-richtlijn RoHS Voldoet pro-aktief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scoop)
print EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen Ja
Kwikvrij Ja
Informatie over RoHS-vrijstelling
print Ja
RoHS-regulering China
print RoHS-verklaring China