Schneider-Electric Rexel
 
CSU08090109 foto- rexel-netherland
CSU08090109
KG 281 - Montageplaat - Universeel - 140x199mm - Sendzimir verzinkt
EAN Code: 
8712186001840
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofd
Range of product Stago
Product or component type Plaat voor aansluitdoos
Mounting location Gedeeltelijke buitenomgeving met lage mate van blootstelling aan corrosie warenhuizen en parkeergarages
Complementair
Vorm Plat
Bestemming product Kabelgoot KG281 60 mm hoogte en
Kabelgoot KB184 60 mm hoogte en
Kabelgoot KB284 60 mm hoogte en
Bevestigingsmethode Met schroef
Material with surface treatment Staal voorgegalvaniseerd
Corrosion class C2
Height 140 mm
Width 199 mm
Gewicht product 0,186 kg / set van 1
Verpakkingseenheid
Type verpakking 1 PCE
Aantal gebruikseenheden in verpakking 1 1
Gewicht verpakking 1 218 g
Hoogte verpakking 1 0,1 cm
Breedte verpakking 1 14 cm
Lengte verpakking 1 19,9 cm
Gewicht verpakking 2 2,18 kg
Gewicht verpakking 3 425,1 kg
Duurzaamheid van het aanbod
Duurzaamheids status van het aanbod Green Premium product
REACh-regelgeving
print REACh-verklaring
REACh vrij van SVHC Ja
EU-richtlijn RoHS Voldoet pro-aktief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scoop)
print EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen Ja
Kwikvrij Ja
Informatie over RoHS-vrijstelling
print Ja
RoHS-regulering China
print RoHS-verklaring China
Milieu Profiel
print Milieuprofiel van het product