Schneider-Electric Rexel
 
CSU08140709 foto- Schneider-electric
CSU08140709
KG 281 - Gootbeugel - Binnenliggend - 70mm - 70x48x64mm - Sendzimir verzinkt
EAN Code: 
8712186117299
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofd
Productreeks Stago
Type product of component Kanaalbeugel binnen
Mounting location Gedeeltelijke buitenomgeving met lage mate van blootstelling aan corrosie warenhuizen en parkeergarages
Complementair
Vorm C-vormig
Bestemming product KG281 kabelgoot 70 mm breedte
Bevestigingsmethode Met schroef
Material with surface treatment Staal voorgegalvaniseerd
Corrosion class C2
Hoogte 70 mm
Breedte 48 mm
Lengte 64 mm
Gewicht product 0,132 kg / set van 1
Duurzaamheid van het aanbod
REACh-regelgeving
print REACh-verklaring
REACh vrij van SVHC Ja
EU-richtlijn RoHS Pro-active compliance (Product out of EU RoHS legal scope)
print EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen Ja
Kwikvrij Ja
Informatie over RoHS-vrijstelling
print Ja
RoHS-regulering China
print RoHS-verklaring China