Schneider-Electric Rexel
CSU08150219 foto- rexel-netherland
CSU08150219
KG 281 - Klauw - 58x45x44mm - Gelakt - RAL1013
EAN Code: 
8712186002038
Schneider Electric
Hoofd
Productreeks Stago
Type product of component Plafondbeugel
Mounting location Gedeeltelijke buitenomgeving met lage mate van blootstelling aan corrosie warenhuizen en parkeergarages
Complementair
Bestemming product KG281 kabelgoot
Bevestigingsmethode Vastklikbaar
Material with surface treatment Staal voorgegalvaniseerd, RAL 1013
Corrosion class C2
Hoogte 58 mm
Breedte 45 mm
Diepte 44 mm
Gewicht product 0,055 kg / set van 1
Verpakkingseenheid
Gewicht verpakking 1 1,000 g
Hoogte verpakking 1 1,000 mm
Breedte verpakking 1 1,000 mm
Lengte verpakking 1 1,000 mm