Schneider-Electric Rexel
 
CSU08165074 foto- rexel-netherland
CSU08165074
KG 281 - Afdekgoot 330/1 - 11x330mm - L=2m - Gelakt - RAL9010 - SV
EAN Code: 
8712186113703
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofd
Productreeks Stago
Type product of component Afdekplaat
Mounting location Gedeeltelijke buitenomgeving met lage mate van blootstelling aan corrosie warenhuizen en parkeergarages
Complementair
Bestemming product Kabelgoot KG281 H= 60 mm W= 330 mm
Bevestigingsmethode Schroefloos
Material with surface treatment Staal voorgegalvaniseerd, RAL 9010
Corrosion class C2
Dikte 1 mm
Lengte 2000 mm
Gewicht product 2,831 kg / set van 1
Verpakkingseenheid
Gewicht verpakking 1 1,000 g
Hoogte verpakking 1 1,000 mm
Breedte verpakking 1 1,000 mm
Lengte verpakking 1 1,000 mm
Duurzaamheid van het aanbod
Duurzaamheids status van het aanbod Green Premium product
REACh-regelgeving
print REACh-verklaring
REACh vrij van SVHC Ja
EU-richtlijn RoHS Voldoet pro-aktief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scoop)
print EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen Ja
Kwikvrij Ja
Informatie over RoHS-vrijstelling
print Ja
RoHS-regulering China
print RoHS-verklaring China
Milieu Profiel
print Milieuprofiel van het product