Schneider-Electric Rexel
 
CSU08173209 foto- Schneider-electric
CSU08173209
Performa - C-beugel - 200mm - 153x172x45mm - Elektrolytisch verzinkt
EAN Code: 
8712186090325
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofd
Productreeks Stago
Type product of component Plafondbeugel
Mounting location Verwarmde faciliteit met lage blootstelling aan corrosie hotels en kantoren
Complementair
Vorm C-vormig
Bestemming product KG281 kabelgoot 200 mm breedte
Glasvezel kabelbuis
Bevestigingsmethode Met schroef
Material with surface treatment Staal elektrisch gegalvaniseerd
Corrosion class C1
Hoogte 150 mm
Breedte 215 mm
Diepte 45 mm
Gewicht product 0,94 kg / set van 1
Duurzaamheid van het aanbod
REACh-regelgeving
print REACh-verklaring
REACh vrij van SVHC Ja
EU-richtlijn RoHS Not applicable, out of EU RoHS legal scope
Vrij van giftige zware metalen Ja
Kwikvrij Ja
Informatie over RoHS-vrijstelling
print Ja
RoHS-regulering China
print RoHS-verklaring China