Schneider-Electric Rexel
 
CSU08190000 foto- rexel-netherland
CSU08190000
LB 4000 - Sluitring - M6 à 100 stuks - 6mm - Elektrolytisch verzinkt
EAN Code: 
8712186028755
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofd
Range of product Stago
Product or component type Sluitring
Mounting location Heated facility with low exposure to corrosion hotels and offices
Complementair
Compatibiliteit product Kabelgoot KG281
Kabelgoot KB184
Kabelgoot KB284
Bevestigingsmethode Met schroef
Material with surface treatment Staal elektrisch gegalvaniseerd
Corrosion class C1
Gewicht product 0,001 kg / set van 100
Packing Units
Type verpakking 1 PCE
Aantal gebruikseenheden in verpakking 1 1
Gewicht verpakking 1 1 g
Hoogte verpakking 1 0,2 cm
Breedte verpakking 1 1 cm
Lengte verpakking 1 1 cm
Type verpakking 2 BAG
Aantal gebruikseenheden in verpakking 2 100
Gewicht verpakking 2 100 g
Hoogte verpakking 2 8 cm
Breedte verpakking 2 8 cm
Lengte verpakking 2 13 cm
Offer Sustainability
Duurzaamheids status van het aanbod Green Premium product
REACh-regelgeving
print REACh-verklaring
REACh vrij van SVHC Ja
EU-richtlijn RoHS Voldoet pro-aktief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scoop)
print EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen Ja
Kwikvrij Ja
Informatie over RoHS-vrijstelling
print Ja
RoHS-regulering China
print RoHS-verklaring China
Milieu Profiel
print Milieuprofiel van het product