Schneider-Electric Rexel
 
CSU08587409 foto- rexel-netherland
CSU08587409
KG 281 - Hoekaanzetstukdeksel - Rechts- 500mm - 11x223x705mm - SV
EAN Code: 
8712186004056
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofd
Type product of component Afdekplaat
Mounting location Gedeeltelijke buitenomgeving met lage mate van blootstelling aan corrosie warenhuizen en parkeergarages
Complementair
Bedieningshoek 90 °
Type richtingsverandering Horizontaal
Compatibiliteit product KG281 kabelgoot 35 mm hoogte 500 mm breedte
KG281 kabelgoot 60 mm hoogte 500 mm breedte
KG281 kabelgoot 85 mm hoogte 500 mm breedte
KG281 kabelgoot 110 mm hoogte 500 mm breedte
Bevestigingsmethode Schroefloos
Material with surface treatment Staal voorgegalvaniseerd
Corrosion class C2
Lengte 705 mm
Hoogte 11 mm
Breedte 223 mm
Gewicht product 1,079 kg / set van 1
Duurzaamheid van het aanbod
REACh-regelgeving
print REACh-verklaring
REACh vrij van SVHC Ja
EU-richtlijn RoHS Voldoet pro-aktief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scoop)
print EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen Ja
Kwikvrij Ja
Informatie over RoHS-vrijstelling
print Ja
RoHS-regulering China
print RoHS-verklaring China
Circulair Profiel Geen specifieke recycling vereist