Schneider-Electric Rexel
 
CSU08601574 foto- rexel-netherland
CSU08601574
Stago - KG281 - Kabelgoot - Zijperforatie - 60x70mm - L=5m - 1mm - Gelakt - Zuiver wit - RAL9010
EAN Code: 
8712186113079
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofd
Range of product Stago
Product or component type Kabelgoot
Type kabelsteun Geperforeerd
Mounting location Gedeeltelijke buitenomgeving met lage mate van blootstelling aan corrosie warenhuizen en parkeergarages
Complementair
Bestemming product KG281 kabelgoot
Bevestigingsmethode Schroefloos
Material with surface treatment Staal voorgegalvaniseerd, RAL 9010
Corrosion class C2
Dikte 1 mm
Locatie van perforatie Zijperforatie
Nominale doorsnede 4200 mm²
Height 60 mm
Width 70 mm
Lengte 5 m
Gewicht product 1,69 kg / 100 m
Packing Units
Gewicht verpakking 1 1,000 g
Hoogte verpakking 1 1,000 mm
Breedte verpakking 1 1,000 mm
Lengte verpakking 1 1,000 mm
Offer Sustainability
Duurzaamheids status van het aanbod Green Premium product
REACh-regelgeving
print REACh-verklaring
REACh vrij van SVHC Ja
EU-richtlijn RoHS Voldoet pro-aktief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scoop)
print EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen Ja
Kwikvrij Ja
Informatie over RoHS-vrijstelling
print Ja
RoHS-regulering China
print RoHS-verklaring China
Milieu Profiel
print Milieuprofiel van het product