Schneider-Electric Rexel
 
CSU08603204 foto- Schneider-electric
CSU08603204
KG 281 - Kabelgoot - Zijperforatie - 60x200mm - L=3m - 1mm - Sendzimir verzinkt
EAN Code: 
8712186037757
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofd
Productreeks Stago
Type product of component Kabelgoot
Type kabelsteun Geperforeerd
Mounting location Gedeeltelijke buitenomgeving met lage mate van blootstelling aan corrosie warenhuizen en parkeergarages
Complementair
Bestemming product KG281 kabelgoot
Bevestigingsmethode Schroefloos
Material with surface treatment Staal voorgegalvaniseerd
Corrosion class C2
Dikte 1 mm
Locatie van perforatie Zijperforatie
Nominale doorsnede 12000 mm²
Hoogte 60 mm
Breedte 200 mm
Lengte 3000 mm
Gewicht product 2,62 kg / 100 m
Omgeving
Normen DIN 4102-12
Duurzaamheid van het aanbod
REACh-regelgeving
print REACh-verklaring
REACh vrij van SVHC Ja
EU-richtlijn RoHS Not applicable, out of EU RoHS legal scope
Vrij van giftige zware metalen Ja
Kwikvrij Ja
Informatie over RoHS-vrijstelling
print Ja
RoHS-regulering China
print RoHS-verklaring China
Circulair Profiel Geen specifieke recycling vereist