Schneider-Electric Rexel
 
CSU08611009 foto- Schneider-electric
CSU08611009
KG 281 - Hoekstuk - Gezet - 70x60mm - 64x273x273mm - Sendzimir verzinkt
EAN Code: 
8712186004520
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofd
Productreeks Stago
Gamma Stago
Type product of component Buigen
Apparaattoepassing Cable management
Complementair
Bedieningshoek 90 °
Type richtingsverandering Horizontaal
Binnenstraal 100 mm
Regeling Vast
Bestemming product Kabelgoot KG281 H= 60 mm W= 70 mm
Bevestigingsmethode Met schroef
Vorm Gebogen
Material with surface treatment Roestvrij staal voorgegalvaniseerd
Corrosion class C2
Dikte 1 mm
Hoogte 64 mm
Breedte 273 mm
Diepte 273 mm
Gewicht product 0,612 kg / set van 1
Omgeving
Mounting location Gedeeltelijke buitenomgeving met lage mate van blootstelling aan corrosie warenhuizen en parkeergarages
Duurzaamheid van het aanbod
REACh-regelgeving
print REACh-verklaring
REACh vrij van SVHC Ja
EU-richtlijn RoHS Voldoet pro-aktief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scoop)
print EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen Ja
Kwikvrij Ja
Informatie over RoHS-vrijstelling
print Ja
RoHS-regulering China
print RoHS-verklaring China
Circulair Profiel Geen specifieke recycling vereist