Schneider-Electric Rexel
 
CSU08612079 foto- rexel-netherland
CSU08612079
KG 281 - Hoekstuk - Gezet - 120x60mm - 64x323x323mm - Gelakt - RAL9010
EAN Code: 
8712186114724
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofd
Productreeks Stago
Gamma Stago
Type product of component Buigen
Apparaattoepassing Cable management
Complementair
Bedieningshoek 90 °
Type richtingsverandering Horizontaal
Binnenstraal 100 mm
Regeling Vast
Bestemming product Kabelgoot KG281 H= 60 mm W= 120 mm
Bevestigingsmethode Met schroef
Vorm Gebogen
Material with surface treatment Roestvrij staal voorgegalvaniseerd, RAL 9010
Corrosion class C2
Dikte 1 mm
Gewicht product 0,902 kg
Omgeving
Mounting location Gedeeltelijke buitenomgeving met lage mate van blootstelling aan corrosie warenhuizen en parkeergarages
Duurzaamheid van het aanbod
REACh-regelgeving
print REACh-verklaring
REACh vrij van SVHC Ja
EU-richtlijn RoHS Voldoet pro-aktief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scoop)
print EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen Ja
Kwikvrij Ja
Informatie over RoHS-vrijstelling
print Ja
RoHS-regulering China
print RoHS-verklaring China