Schneider-Electric Rexel
 
CSU08621009 foto- rexel-netherland
CSU08621009
KG 281 - T-stuk - Gezet - 70x60mm - 64x273x473mm - Sendzimir verzinkt
EAN Code: 
8712186004629
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofd
Type product of component T-stuk
Complementair
Bedieningshoek 90 °
Type richtingsverandering Horizontaal
Regeling Vast
Bestemming product Kabelgoot KG281 H= 60 mm W= 70 mm
Bevestigingsmethode Met schroef
Materiaal Staal voorgegalvaniseerd
Binnenstraal 100 mm
Hoogte 64 mm
Breedte 273 mm
Diepte 473 mm
Omgeving
Atmosferische corrosiviteitscategorie C2
Milieu-eigenschappen Gedeeltelijke buitenomgeving met lage mate van blootstelling aan corrosie warenhuizen en parkeergarages
Gewicht product 0,869 kg / set van 1
Duurzaamheid van het aanbod
REACh-regelgeving
print REACh-verklaring
REACh vrij van SVHC Ja
EU-richtlijn RoHS Voldoet pro-aktief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scoop)
print EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen Ja
Kwikvrij Ja
Informatie over RoHS-vrijstelling
print Ja
RoHS-regulering China
print RoHS-verklaring China
Circulair Profiel Geen specifieke recycling vereist