Schneider-Electric Rexel
 
CSU08631009 foto- rexel-netherland
CSU08631009
KG 281 - Kruisstuk - Gezet - 70x60mm - 64x473x473mm - Sendzimir verzinkt
EAN Code: 
8712186004728
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofd
Productreeks Stago
Type product of component X-verbinding
Mounting location Gebied met een hoge mate van omgevingscorrosie, vochtigheid en luchtvervuiling industriële gebieden en kustgebieden, chemische fabrieken
Complementair
Bedieningshoek 90 °
Type richtingsverandering Horizontaal
Regeling Vast
Bestemming product Kabelgoot KG281 H= 60 mm W= 70 mm
Installatiewijze Insteek
Bevestigingsmethode Schroeven
Met verbinding zonder schroeven
Material with surface treatment Staal voorgegalvaniseerd
Corrosion class C2
Hoogte 60 mm
Breedte 70 mm
Gewicht product 1,154 kg / set van 100
Verpakkingseenheid
Gewicht verpakking 1 1,000 g
Hoogte verpakking 1 1,000 mm
Breedte verpakking 1 1,000 mm
Lengte verpakking 1 1,000 mm
Duurzaamheid van het aanbod
Duurzaamheids status van het aanbod Green Premium product
REACh vrij van SVHC Ja
EU-richtlijn RoHS Voldoet pro-aktief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scoop)
print EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen Ja
Kwikvrij Ja
Informatie over RoHS-vrijstelling
print Ja
RoHS-regulering China
print RoHS-verklaring China
Milieu Profiel
print Milieuprofiel van het product