Schneider-Electric Rexel
CSU0863309916 foto- rexel-netherland
CSU0863309916
KG 281 - Kruisstuk - Gezet - 200x60mm - 64x603x603mm - Gelakt - RAL9016
EAN Code: 
8712186115387
Schneider Electric
Hoofd
Productreeks Stago
Type product of component X-verbinding
Mounting location Gedeeltelijke buitenomgeving met lage mate van blootstelling aan corrosie warenhuizen en parkeergarages
Complementair
Bedieningshoek 90 °
Type richtingsverandering Horizontaal
Regeling Vast
Bestemming product Kabelgoot KG281 H= 60 mm W= 200 mm
Installatiewijze Insteek
Bevestigingsmethode Schroeven
Met verbinding zonder schroeven
Material with surface treatment Staal voorgegalvaniseerd, RAL 9016
Corrosion class C2
Hoogte 60 mm
Breedte 200 mm
Gewicht product 2,131 kg / set van 100