Schneider-Electric Rexel
CSU08635019 foto- rexel-netherland
CSU08635019
KG 281 - Kruisstuk - Gezet - 330x60mm - 64x733x733mm - Gelakt - RAL1013
EAN Code: 
8712186116872
Schneider Electric
Hoofd
Productreeks Stago
Type product of component X-verbinding
Mounting location Gedeeltelijke buitenomgeving met lage mate van blootstelling aan corrosie warenhuizen en parkeergarages
Complementair
Bedieningshoek 90 °
Type richtingsverandering Horizontaal
Regeling Vast
Bestemming product Kabelgoot KG281 H= 60 mm W= 330 mm
Installatiewijze Insteek
Bevestigingsmethode Met verbinding zonder schroeven
Schroeven
Material with surface treatment Staal voorgegalvaniseerd, RAL 1013
Corrosion class C2
Hoogte 60 mm
Breedte 330 mm
Gewicht product 3,899 kg / set van 100
Verpakkingseenheid
Gewicht verpakking 1 1,000 g
Hoogte verpakking 1 1,000 mm
Breedte verpakking 1 1,000 mm
Lengte verpakking 1 1,000 mm