Schneider-Electric Rexel
 
CSU08704079 foto- rexel-netherland
CSU08704079
KG 281 - T-stuk - Gezet - Verticaal - 250x60mm - Gelakt - RAL9010
EAN Code: 
8712186116551
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofd
Type product of component T-stuk
Complementair
Bedieningshoek 90 °
Type richtingsverandering Verticaal
Regeling Vast
Bestemming product Kabelgoot KG281 H= 60 mm W= 250 mm
Bevestigingsmethode Met schroef
Materiaal Staal voorgegalvaniseerd, RAL 9010
Binnenstraal 120 mm
Breedte 253 mm
Omgeving
Atmosferische corrosiviteitscategorie C2
Milieu-eigenschappen Gedeeltelijke buitenomgeving met lage mate van blootstelling aan corrosie warenhuizen en parkeergarages
Gewicht product 2,502 kg
Verpakkingseenheid
Gewicht verpakking 1 1,000 g
Hoogte verpakking 1 1,000 mm
Breedte verpakking 1 1,000 mm
Lengte verpakking 1 1,000 mm
Duurzaamheid van het aanbod
EU-richtlijn RoHS Voldoet pro-aktief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scoop)
print EU-verklaring RoHS
Milieu Profiel
print Milieuprofiel van het product