Schneider-Electric Rexel
 
CSU08716419 foto- rexel-netherland
CSU08716419
KG 281 - Hoekaanzetstuk - Rechts - Gezet - 400x60mm - 64x223x603mm - RAL1013
EAN Code: 
8712186005589
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofd
Type product of component Vertakkingsstuk
Complementair
Bedieningshoek 90 °
Type richtingsverandering Horizontaal
Regeling Vast
Bestemming product Kabelgoot KG281 hoogte 60 mm 400 mm
Bevestigingsmethode Met schroef
Materiaal Staal voorgegalvaniseerd, RAL 1013
Hoogte 64 mm
Breedte 223 mm
Diepte 603 mm
Binnenstraal 100 mm
Omgeving
Atmosferische corrosiviteitscategorie C2
Milieu-eigenschappen Gedeeltelijke buitenomgeving met lage mate van blootstelling aan corrosie warenhuizen en parkeergarages
Gewicht product 1,186 kg / set van 1
Verpakkingseenheid
Gewicht verpakking 1 1,000 g
Hoogte verpakking 1 1,000 mm
Breedte verpakking 1 1,000 mm
Lengte verpakking 1 1,000 mm
Duurzaamheid van het aanbod
Duurzaamheids status van het aanbod Green Premium product
REACh vrij van SVHC Ja
EU-richtlijn RoHS Voldoet pro-aktief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scoop)
print EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen Ja
Kwikvrij Ja
Informatie over RoHS-vrijstelling
print Ja
RoHS-regulering China
print RoHS-verklaring China
Milieu Profiel
print Milieuprofiel van het product