Schneider-Electric Rexel
 
CSU08717019 foto- rexel-netherland
CSU08717019
KG 281 - Aanzetstuk - Gezet - 500x60mm - 64x903x210mm - RAL1013
EAN Code: 
8712186005602
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofd
Type product of component Vertakkingsstuk
Complementair
Bedieningshoek 90 °
Type richtingsverandering Horizontaal
Regeling Vast
Bestemming product Kabelgoot KG281 hoogte 60 mm 500 mm
Bevestigingsmethode Met schroef
Materiaal Staal voorgegalvaniseerd, RAL 1013
Hoogte 64 mm
Breedte 903 mm
Diepte 210 mm
Binnenstraal 100 mm
Omgeving
Atmosferische corrosiviteitscategorie C2
Milieu-eigenschappen Gedeeltelijke buitenomgeving met lage mate van blootstelling aan corrosie warenhuizen en parkeergarages
Gewicht product 1,557 kg / set van 1
Verpakkingseenheid
Gewicht verpakking 1 1,000 g
Hoogte verpakking 1 1,000 mm
Breedte verpakking 1 1,000 mm
Lengte verpakking 1 1,000 mm
Duurzaamheid van het aanbod
EU-richtlijn RoHS Voldoet pro-aktief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scoop)
print EU-verklaring RoHS
Milieu Profiel
print Milieuprofiel van het product