Schneider-Electric Rexel
 
CSU0871729916 foto- rexel-netherland
CSU0871729916
KG 281 - Hoekaanzetstuk - Links - Gezet - 500x60mm - 64x223x703mm - PC -RAL9016
EAN Code: 
8712186114892
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofd
Type product of component Vertakkingsstuk
Complementair
Bedieningshoek 90 °
Type richtingsverandering Horizontaal
Regeling Vast
Bestemming product Kabelgoot KG281 hoogte 60 mm 500 mm
Bevestigingsmethode Met schroef
Materiaal Staal voorgegalvaniseerd, RAL 9016
Binnenstraal 100 mm
Omgeving
Atmosferische corrosiviteitscategorie C2
Milieu-eigenschappen Gedeeltelijke buitenomgeving met lage mate van blootstelling aan corrosie warenhuizen en parkeergarages
Gewicht product 1,288 kg