Schneider-Electric Rexel
 
CSU0871809916 foto- rexel-netherland
CSU0871809916
KG 281 - Aanzetstuk - Gezet - 600x60mm - 64x1003x210mm - RAL9016
EAN Code: 
8712186115646
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofd
Type product of component Vertakkingsstuk
Complementair
Bedieningshoek 90 °
Type richtingsverandering Horizontaal
Regeling Vast
Bestemming product Kabelgoot KG281 hoogte 60 mm 600 mm
Bevestigingsmethode Met schroef
Materiaal Staal voorgegalvaniseerd, RAL 9016
Binnenstraal 100 mm
Omgeving
Atmosferische corrosiviteitscategorie C2
Milieu-eigenschappen Gedeeltelijke buitenomgeving met lage mate van blootstelling aan corrosie warenhuizen en parkeergarages
Gewicht product 1,76 kg