Schneider-Electric Rexel
 
CSU0872229916 foto- rexel-netherland
CSU0872229916
KG 281 - Hoekstuk - Vertic. - Gezet- 120-70x60mm - 293x123x476mm - RAL9016
EAN Code: 
8712186110283
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofd
Type product of component Deel voor aan muur
Complementair
Bedieningshoek 90 °
Type richtingsverandering Verticaal
Regeling Vast
Bestemming product Kabelgoot KG281 H= 60 mm W= 120 mm
Bevestigingsmethode Met schroef
Materiaal Staal voorgegalvaniseerd, RAL 9016
Breedte 123 mm
Omgeving
Atmosferische corrosiviteitscategorie C2
Milieu-eigenschappen Gedeeltelijke buitenomgeving met lage mate van blootstelling aan corrosie warenhuizen en parkeergarages
Gewicht product 1,655 kg
Verpakkingseenheid
Gewicht verpakking 1 1,000 g
Hoogte verpakking 1 1,000 mm
Breedte verpakking 1 1,000 mm
Lengte verpakking 1 1,000 mm
Duurzaamheid van het aanbod
Duurzaamheids status van het aanbod Green Premium product
REACh vrij van SVHC Ja
EU-richtlijn RoHS Voldoet pro-aktief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scoop)
print EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen Ja
Kwikvrij Ja
Informatie over RoHS-vrijstelling
print Ja
RoHS-regulering China
print RoHS-verklaring China
Milieu Profiel
print Milieuprofiel van het product