Schneider-Electric Rexel
 
CSU0872509916 foto- rexel-netherland
CSU0872509916
KG 281 - Hoekstuk - Vertic. - Gezet- 330-330x60mm - 293x253x606mm - RAL9016
EAN Code: 
8712186116827
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofd
Type product of component Deel voor aan muur
Complementair
Bedieningshoek 90 °
Type richtingsverandering Verticaal
Regeling Vast
Bestemming product Kabelgoot KG281 H= 60 mm W= 330 mm
Bevestigingsmethode Met schroef
Materiaal Staal voorgegalvaniseerd, RAL 9016
Breedte 333 mm
Omgeving
Atmosferische corrosiviteitscategorie C2
Milieu-eigenschappen Gedeeltelijke buitenomgeving met lage mate van blootstelling aan corrosie warenhuizen en parkeergarages
Gewicht product 4,264 kg