Schneider-Electric Rexel
 
CSU08731079 foto- rexel-netherland
CSU08731079
KG 281 - Hoekstuk - Verstelbaar - Gezet- 70x60mm - 56x64x450mm - RAL9010
EAN Code: 
8712186115097
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofd
Productreeks Stago
Gamma Stago
Type product of component Buigen
Apparaattoepassing Cable management
Complementair
Bedieningshoek 90 °
Type richtingsverandering Horizontaal
Binnenstraal 100 mm
Regeling Vast
Bestemming product Kabelgoot KG281 H= 60 mm W= 70 mm
Bevestigingsmethode Met schroef
Vorm Gebogen
Material with surface treatment Roestvrij staal voorgegalvaniseerd, RAL 9010
Corrosion class C2
Dikte 1 mm
Gewicht product 0,169 kg
Omgeving
Mounting location Gedeeltelijke buitenomgeving met lage mate van blootstelling aan corrosie warenhuizen en parkeergarages
Verpakkingseenheid
Gewicht verpakking 1 1,000 g
Hoogte verpakking 1 1,000 mm
Breedte verpakking 1 1,000 mm
Lengte verpakking 1 1,000 mm