Schneider-Electric Rexel
 
CSU08733019 foto- rexel-netherland
CSU08733019
KG 281 - Hoekstuk - Verstelbaar - Gezet- 200x60mm - 56x194x850mm - RAL1013
EAN Code: 
8712186006111
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofd
Productreeks Stago
Gamma Stago
Type product of component Buigen
Apparaattoepassing Cable management
Complementair
Bedieningshoek 90 °
Type richtingsverandering Horizontaal
Binnenstraal 100 mm
Regeling Vast
Bestemming product Kabelgoot KG281 H= 60 mm W= 200 mm
Bevestigingsmethode Met schroef
Vorm Gebogen
Material with surface treatment Roestvrij staal voorgegalvaniseerd, RAL 1013
Corrosion class C2
Dikte 1 mm
Hoogte 56 mm
Breedte 194 mm
Diepte 850 mm
Gewicht product 0,516 kg / set van 1
Omgeving
Mounting location Gedeeltelijke buitenomgeving met lage mate van blootstelling aan corrosie warenhuizen en parkeergarages
Verpakkingseenheid
Gewicht verpakking 1 1,000 g
Hoogte verpakking 1 1,000 mm
Breedte verpakking 1 1,000 mm
Lengte verpakking 1 1,000 mm
Duurzaamheid van het aanbod
Duurzaamheids status van het aanbod Green Premium product
REACh vrij van SVHC Ja
EU-richtlijn RoHS Voldoet pro-aktief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scoop)
print EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen Ja
Kwikvrij Ja
Informatie over RoHS-vrijstelling
print Ja
RoHS-regulering China
print RoHS-verklaring China
Milieu Profiel
print Milieuprofiel van het product