Schneider-Electric Rexel
CSU08741010 foto- rexel-netherland
CSU08741010
KG 281 - Gootopzetstuk - Gezet - 70mm - 116x72x180mm - Gelakt - RAL1013
EAN Code: 
8712186006159
Schneider Electric
Hoofd
Productreeks Stago
Type product of component Kanaalbevestiging
Mounting location Gedeeltelijke buitenomgeving met lage mate van blootstelling aan corrosie warenhuizen en parkeergarages
Complementair
Bedieningshoek 90 °
Type richtingsverandering Horizontaal
Regeling Vast
Bestemming product Kabelgoot KG281 H= 60 mm W= 70 mm
Bevestigingsmethode Met schroef
Material with surface treatment Staal voorgegalvaniseerd, RAL 1013
Corrosion class C2
Hoogte 116 mm
Breedte 72 mm
Diepte 180 mm
Gewicht product 0,278 kg / set van 1
Verpakkingseenheid
Gewicht verpakking 1 1,000 g
Hoogte verpakking 1 1,000 mm
Breedte verpakking 1 1,000 mm
Lengte verpakking 1 1,000 mm