Schneider-Electric Rexel
 
CSU08743000 foto- rexel-netherland
CSU08743000
KG 281 - Gootopzetstuk - Gezet - 200mm - 116x202x180mm - Sendzimir verzinkt
EAN Code: 
8712186006180
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofd
Productreeks Stago
Type product of component Kanaalbevestiging
Mounting location Gedeeltelijke buitenomgeving met lage mate van blootstelling aan corrosie warenhuizen en parkeergarages
Complementair
Bedieningshoek 90 °
Type richtingsverandering Horizontaal
Regeling Vast
Bestemming product Kabelgoot KG281 H= 60 mm W= 200 mm
Bevestigingsmethode Met schroef
Material with surface treatment Staal voorgegalvaniseerd
Corrosion class C2
Hoogte 116 mm
Breedte 202 mm
Diepte 180 mm
Gewicht product 0,604 kg / set van 1