Schneider-Electric Rexel
CSU08743070 foto- rexel-netherland
CSU08743070
KG 281 - Gootopzetstuk - Gezet - 200mm - 116x202x180mm - Gelakt - RAL9010
EAN Code: 
8712186115790
Schneider Electric
Hoofd
Productreeks Stago
Type product of component Kanaalbevestiging
Mounting location Gedeeltelijke buitenomgeving met lage mate van blootstelling aan corrosie warenhuizen en parkeergarages
Complementair
Bedieningshoek 90 °
Type richtingsverandering Horizontaal
Regeling Vast
Bestemming product Kabelgoot KG281 H= 60 mm W= 200 mm
Bevestigingsmethode Met schroef
Material with surface treatment Staal voorgegalvaniseerd, RAL 9010
Corrosion class C2
Gewicht product 0,623 kg
Verpakkingseenheid
Gewicht verpakking 1 1,000 g
Hoogte verpakking 1 1,000 mm
Breedte verpakking 1 1,000 mm
Lengte verpakking 1 1,000 mm