Schneider-Electric Rexel
 
CSU08854000 foto- Schneider-electric
CSU08854000
Stago - KG281 - Bevestigingsveer - 60mm - RVS - Set van 100
EAN Code: 
8712186073793
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofd
Productreeks Stago
Type product of component Verbinding
Mounting location Gebied met een bijna permanent hoog vochtigheids- en luchtvervuilingsniveau tunnels en scheepswerf
Complementair
Bestemming product KG281 kabelgoot
KB184 kabelgoot
KB284 kabelgoot
Bevestigingsmethode Schroefloos
Material with surface treatment Stainless steel AISI 301
Corrosion class C5-I
Hoogte 27 mm
Breedte 16 mm
Diepte 12 mm
Gewicht product 0,01 kg / set van 100
Duurzaamheid van het aanbod
Duurzaamheids status van het aanbod Green Premium product
REACh-regelgeving
print REACh-verklaring
REACh vrij van SVHC Ja
EU-richtlijn RoHS Not applicable, out of EU RoHS legal scope
Vrij van giftige zware metalen Ja
Kwikvrij Ja
Informatie over RoHS-vrijstelling
print Ja
RoHS-regulering China
print RoHS-verklaring China
Milieu Profiel
print Milieuprofiel van het product
Circulair Profiel Geen specifieke recycling vereist