Schneider-Electric Rexel
 
CSU08855000 foto- Schneider-electric
CSU08855000
KG 281 - Dekselklem - Universeel - 100 stuks - 15x13x15mm - Sendzimir verzinkt
EAN Code: 
8712186073809
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofd
Productreeks Stago
Type product of component Klem voor afdekking
Mounting location Gebied met een bijna permanent hoog vochtigheids- en luchtvervuilingsniveau tunnels en scheepswerf
Complementair
Vorm Rechthoekig
Bestemming product Kabelsteunsysteem
Glasvezel kabelbuis
Bevestigingsmethode Schroefloos
Material with surface treatment Stainless steel AISI 301
Corrosion class C5-I
Hoogte 10 mm
Breedte 150 mm
Diepte 200 mm
Gewicht product 0,015 kg / set van 100
Duurzaamheid van het aanbod
Duurzaamheids status van het aanbod Green Premium product
REACh-regelgeving
print REACh-verklaring
REACh vrij van SVHC Ja
EU-richtlijn RoHS Not applicable, out of EU RoHS legal scope
Vrij van giftige zware metalen Ja
Kwikvrij Ja
Informatie over RoHS-vrijstelling
print Ja
RoHS-regulering China
print RoHS-verklaring China
Milieu Profiel
print Milieuprofiel van het product
Circulair Profiel Geen specifieke recycling vereist