Schneider-Electric Rexel
CSU30062012 foto- rexel-netherland
CSU30062012
KG 281 - Hoekstukdeksel - 200mm - 11x300x300mm - Gelakt - RAL1013
EAN Code: 
8712186067174
Schneider Electric
Hoofd
Range Stago
Type product of component Afdekplaat
Mounting location Gedeeltelijke buitenomgeving met lage mate van blootstelling aan corrosie warenhuizen en parkeergarages
Complementair
Werkingshoek 90 °
Type richtingsverandering Horizontaal
Bestemming product Bocht KG281 voor kabelgoot 35 mm hoogte en 200 mm breedte
Bocht KG281 voor kabelgoot 60 mm hoogte en 200 mm breedte
Bocht KG281 voor kabelgoot 85 mm hoogte en 200 mm breedte
Bocht KG281 voor kabelgoot 110 mm hoogte en 200 mm breedte
Bevestigingsmethode Schroefloos
Material with surface treatment Staal voorgegalvaniseerd, RAL 1013
Kleurtint Oesterwit (RAL 1013)
Corrosion class C2
Lengte 148 mm
Hoogte 11 mm
Breedte 300 mm
Gewicht product 0,591 kg / set van 1
Verpakkingseenheid
Gewicht verpakking 1 1,000 g
Hoogte verpakking 1 1,000 mm
Breedte verpakking 1 1,000 mm
Lengte verpakking 1 1,000 mm