Schneider-Electric Rexel
 
CSU300650126 foto- rexel-netherland
CSU300650126
TV 184 - Hoekstukdeksel - 500mm - 11x598x598mm - Thermisch verzinkt
EAN Code: 
8712186081354
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofd
Range Stago
Type product of component Afdekplaat
Mounting location Gebied met een hoge mate van omgevingscorrosie, vochtigheid en luchtvervuiling industriële gebieden en kustgebieden, chemische fabrieken
Complementair
Werkingshoek 90 °
Type richtingsverandering Horizontaal
Bestemming product Bocht TV184 voor kabelgoot 35 mm hoogte en 500 mm breedte
Bocht TV184 voor kabelgoot 60 mm hoogte en 500 mm breedte
Bocht TV184 voor kabelgoot 85 mm hoogte en 500 mm breedte
Bocht TV184 voor kabelgoot 110 mm hoogte en 500 mm breedte
Bevestigingsmethode Schroefloos
Material with surface treatment Staal gegalvaniseerd door warme dompeling
Corrosion class C3/C4
Lengte 598 mm
Hoogte 11 mm
Breedte 598 mm
Gewicht product 4,816 kg / set van 1
Verpakkingseenheid
Type verpakking 1 PCE
Aantal gebruikseenheden in verpakking 1 1
Gewicht verpakking 1 5 kg
Hoogte verpakking 1 1 cm
Breedte verpakking 1 60 cm
Lengte verpakking 1 60 cm
Duurzaamheid van het aanbod
Duurzaamheids status van het aanbod Green Premium product
REACh vrij van SVHC Ja
EU-richtlijn RoHS Voldoet pro-aktief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scoop)
print EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen Ja
Kwikvrij Ja
Informatie over RoHS-vrijstelling
print Ja
RoHS-regulering China
print RoHS-verklaring China
Milieu Profiel
print Milieuprofiel van het product