Schneider-Electric Rexel
 
CSU30071212 foto- rexel-netherland
CSU30071212
KG 281 - Aanzetstukdeksel - 120mm - 11x320x100mm - Gelakt - RAL1013
EAN Code: 
8712186067372
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofd
Type product of component Afdekplaat
Mounting location Gedeeltelijke buitenomgeving met lage mate van blootstelling aan corrosie warenhuizen en parkeergarages
Complementair
Bedieningshoek 90 °
Type richtingsverandering Horizontaal
Compatibiliteit product KG281 kabelgoot 35 mm hoogte 120 mm breedte
KG281 kabelgoot 60 mm hoogte 120 mm breedte
KG281 kabelgoot 85 mm hoogte 120 mm breedte
KG281 kabelgoot 110 mm hoogte 120 mm breedte
Bevestigingsmethode Schroefloos
Material with surface treatment Staal voorgegalvaniseerd, RAL 1013
Corrosion class C2
Gewicht product 0,157 kg
Verpakkingseenheid
Gewicht verpakking 1 1,000 g
Hoogte verpakking 1 1,000 mm
Breedte verpakking 1 1,000 mm
Lengte verpakking 1 1,000 mm
Duurzaamheid van het aanbod
Duurzaamheids status van het aanbod Green Premium product
REACh vrij van SVHC Ja
EU-richtlijn RoHS Voldoet pro-aktief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scoop)
print EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen Ja
Kwikvrij Ja
Informatie over RoHS-vrijstelling
print Ja
RoHS-regulering China
print RoHS-verklaring China
Milieu Profiel
print Milieuprofiel van het product