Schneider-Electric Rexel
 
CSU36074002 foto- rexel-netherland
CSU36074002
KG 281- Aanzetstuk - Vlak - 400x60mm - 14x774x223mm - Sendzimir verzinkt
EAN Code: 
8712186064296
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofd
Type product of component Vertakkingsstuk
Complementair
Bedieningshoek 90 °
Type richtingsverandering Horizontaal
Regeling Opvouwbaar
Bestemming product Kabelgoot KG281 hoogte 60 mm 400 mm
Kabelgoot KB184 hoogte 60 mm 400 mm
Kabelgoot KB284 hoogte 60 mm 400 mm
Bevestigingsmethode Schroefloos
Materiaal Staal voorgegalvaniseerd
Binnenstraal 100 mm
Omgeving
Atmosferische corrosiviteitscategorie C2
Milieu-eigenschappen Gedeeltelijke buitenomgeving met lage mate van blootstelling aan corrosie warenhuizen en parkeergarages
Gewicht product 0,612 kg
Verpakkingseenheid
Type verpakking 1 PCE
Type verpakking 2 BB1
Type verpakking 3 P12
Duurzaamheid van het aanbod
Duurzaamheids status van het aanbod Green Premium product
REACh vrij van SVHC Ja
EU-richtlijn RoHS Voldoet pro-aktief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scoop)
print EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen Ja
Kwikvrij Ja
Informatie over RoHS-vrijstelling
print Ja
RoHS-regulering China
print RoHS-verklaring China
Milieu Profiel
print Milieuprofiel van het product