Schneider-Electric Rexel
 
CSU4518110 foto- rexel-netherland
CSU4518110
Performa - Draadgoot - 35x100mm - L=3m - Zinc+ - Zelfhelend oppervlak
EAN Code: 
3606480444906
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofd
Range of product Performa
Product or component type Draadgoot
Quantity per set 24 m
Complementair
Vorm U-vormig
Materiaal Staal (zink+)
Atmosferische corrosiviteitscategorie C3/C4
Diameter van draad in de lengte 3,9 mm
Diameter van dwarskabel 3,9 mm
Cable cross section 2688 mm²
Standards IEC 60068-2-75
EN 50102
DIN 4102-12
EN 10244-2
EN/ISO 9227
IEC 61537
Lengte 3 m
Height 40 mm
Width 100 mm
Hoogtecompatibiliteit 35 mm
Compatibiliteit breedte 100 mm
Compatibiliteit met oppervlaktebehandeling Zink+
Omgeving
Ambient air temperature for operation -40…120 °C
IK-beschermingsgraad IK10
Verpakkingseenheid
Gewicht verpakking 1 917,000 g
Hoogte verpakking 1 35,000 mm
Breedte verpakking 1 100,000 mm
Lengte verpakking 1 1000,000 mm
Duurzaamheid van het aanbod
Duurzaamheids status van het aanbod Green Premium product
REACh-regelgeving
print REACh-verklaring
REACh vrij van SVHC Ja
EU-richtlijn RoHS Voldoet pro-aktief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scoop)
print EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen Ja
Kwikvrij Ja
Informatie over RoHS-vrijstelling
print Ja
RoHS-regulering China
print RoHS-verklaring China
Milieu Profiel
print Milieuprofiel van het product