Schneider-Electric Rexel
 
CSU738007 foto- rexel-netherland
CSU738007
LB 4000 - Aanzetstukdeksel - SZ H64/300 - 11x601x151mm - Sendzimir verzinkt
EAN Code: 
7321677380077
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofd
Type product of component Afdekplaat
Mounting location Gedeeltelijke buitenomgeving met lage mate van blootstelling aan corrosie warenhuizen en parkeergarages
Complementair
Bedieningshoek 90 °
Type richtingsverandering Horizontaal
Compatibiliteit product LB4000 kabelladder 35 mm hoogte 300 mm breedte
LB4000 kabelladder 60 mm hoogte 300 mm breedte
LB4000 kabelladder 85 mm hoogte 300 mm breedte
LB4000 kabelladder 110 mm hoogte 300 mm breedte
Bevestigingsmethode Schroefloos
Material with surface treatment Staal voorgegalvaniseerd
Corrosion class C2
Lengte 151 mm
Hoogte 11 mm
Breedte 601 mm
Gewicht product 0,37 kg / set van 1
Verpakkingseenheid
Gewicht verpakking 1 1,000 g
Hoogte verpakking 1 1,000 mm
Breedte verpakking 1 1,000 mm
Lengte verpakking 1 1,000 mm
Duurzaamheid van het aanbod
Duurzaamheids status van het aanbod Green Premium product
REACh vrij van SVHC Ja
EU-richtlijn RoHS Voldoet pro-aktief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scoop)
print EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen Ja
Kwikvrij Ja
Informatie over RoHS-vrijstelling
print Ja
RoHS-regulering China
print RoHS-verklaring China
Milieu Profiel
print Milieuprofiel van het product