Schneider-Electric Rexel
 
CSU76691230 foto- rexel-netherland
CSU76691230
ES 114 - Eindplaat - 120x60mm - 63x123x66mm - RVS
EAN Code: 
8712186093128
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofd
Type product of component Aanslag
Complementair
Regeling Vast
Installatiewijze Insteek
Bestemming product Kabelgoot ES114 H= 60 mm W= 120 mm
Bevestigingsmethode Met schroef
Materiaal Roestvrij staal AISI 304
Hoogte 64 mm
Breedte 123 mm
Diepte 66 mm
Omgeving
Atmosferische corrosiviteitscategorie C5-I
Milieu-eigenschappen Gebied met een bijna permanent hoog vochtigheids- en luchtvervuilingsniveau tunnels en scheepswerf
Gewicht product 0,2 kg / set van 1
Verpakkingseenheid
Gewicht verpakking 1 1,000 g
Hoogte verpakking 1 1,000 mm
Breedte verpakking 1 1,000 mm
Lengte verpakking 1 1,000 mm
Duurzaamheid van het aanbod
Duurzaamheids status van het aanbod Green Premium product
REACh vrij van SVHC Ja
EU-richtlijn RoHS Voldoet pro-aktief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scoop)
print EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen Ja
Kwikvrij Ja
Informatie over RoHS-vrijstelling
print Ja
RoHS-regulering China
print RoHS-verklaring China
Milieu Profiel
print Milieuprofiel van het product