Schneider-Electric Rexel
 
EVB1A22P4RI foto- rexel-netherland
EVB1A22P4RI
EVlink Smart Wallbox - EV-oplaadpunt - 1-fase of 3-fase - 7.4/22 kW Type 2 aansluiting - RFID-scanner
EAN Code: 
3606480935237
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofd
Range EVlink
Product name EVlink Smart Wallbox
Product or component type Charging station
Device short name EVB1
Beschrijving polen 3P + N voor vermogenskring
1P + N voor vermogenskring
Mounting mode Montage op zuil
Wandmontage
Type aanbod Norm
Rated supply voltage 380...415 V AC 50/60 Hz
220...240 V AC 50/60 Hz
Max power 22 kW 32 A 380...415 V
7,4 kW 32 A 222...240 V
Access control system Badge RFID conform aan ISO/IEC 14443 A and B
Badge RFID conform aan ISO/IEC 15693
Complementair
Socket-outlet number 1
Outputtype Rechts T2 with shutter socket-outlet / contacten geplatineerd zilver
Aardingssysteem Compatibel IT met extra scheidingstransformer op de voeding
TT
TN-S
Aantal ingangen 6
Type connector RS485 voor metering Modbus
3 RJ45 voor Ethernet LAN-verbinding
Ingangstype Binair voor power limitation afsluitcontact
Binair voor delayed charging afsluitcontact
Besturingstype Kan worden bediend met afstandsbediening
1 meerdere kleuren verlichte drukknop, functie: stop/restart
Lokale signalering 1 meerdere kleuren LED, functie: status indication
Protocol communicatiepoort OCPP 1.6
Configuration /Architecture Standalone
Clustured architecture
Operation and maintenance Charge detail records
Load management
Diagnosis capabilities
Webserver Ingesloten
Ethernetservice Configuratie via webserver
Hoogte 480 mm
Breedte 331 mm
Diepte 170 mm
Omgeving
Standards IEC 62196-1
IEC 62196-2
IEC 61851-22
IEC 61851-1
Product certifications CE
CB
RCM
IP beschermingsgraad IP54 conform aan IEC 60529
IK beschermingsgraad IK10 conform aan IEC 62262
Omgevingsluchttemperatuur voor werking -30…50 °C
Ambient air temperature for storage -40…80 °C
Relative humidity 5…95 %
Gewicht product 6,2 kg
Colour Wit (RAL 9003)
Grijs (RAL 7016)
Verpakkingseenheid
Type verpakking 1 PCE
Aantal gebruikseenheden in verpakking 1 1
Gewicht verpakking 1 8,633 kg
Hoogte verpakking 1 27 cm
Breedte verpakking 1 40 cm
Lengte verpakking 1 54 cm
Type verpakking 2 P06
Aantal gebruikseenheden in verpakking 2 4
Gewicht verpakking 2 43,032 kg
Hoogte verpakking 2 80 cm
Breedte verpakking 2 80 cm
Lengte verpakking 2 60 cm
Duurzaamheid van het aanbod
Duurzaamheids status van het aanbod Green Premium product
REACh-regelgeving
print REACh-verklaring
EU-richtlijn RoHS Voldoet
print EU-verklaring RoHS
Kwikvrij Ja
Informatie over RoHS-vrijstelling
print Ja
RoHS-regulering China
print RoHS-verklaring China
Milieu Profiel
print Milieuprofiel van het product
Circulair Profiel
print Informatie over einde levensduur