Schneider-Electric Rexel
 
GBX060008K foto- rexel-netherland
GBX060008K
GBX - Planetair tandwielkast - Ø60mm - 8:1 <10' - Rechte vertanding - 18 Nm
EAN Code: 
3606480388217
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofd
Bereik compatibiliteit Lexium ILS
Lexium 62
Lexium SD3
Lexium ILA
Lexium 28
Lexium 52
Lexium 32
Lexium 62 ILM
Type product of component Planeettandwielkast
Type tandwielkast Rechte tanden
Modelnaam apparaat GBX
Compatibiliteit product BMH (70 mm, 1 motorgroepen)
BSH (55 mm, 1 motorgroepen)
BSH (55 mm, 2 motorgroepen)
BSH (55 mm, 3 motorgroepen)
BSH (70 mm, 1 motorgroepen)
BRS3
ILA (57 mm, 1 motorgroepen)
ILA (57 mm, 2 motorgroepen)
ILS (57 mm, 1 motorgroepen)
ILS (57 mm, 2 motorgroepen)
ILS (57 mm, 3 motorgroepen)
BCH2 (60 mm, 1 motorgroepen)
BCH2 (60 mm, 2 motorgroepen)
SH3
MH3
ILM
Externe diameter tandwielkast 60 mm
Vertagingsverhouding 8:1
Complementair
Maximum torsional backlash 10 arc.min
Torsiestijfheid 2,3 N.m/boogmin
Kleur behuizing Zwart
Materiaal behuizing Zwart geanodiseerd aluminium
Materiaal as C 45
Bijkomende informatie Gesmeerde levensduur
Levensduur in uren 30000 h bij 100 rpm bij 30 °C
Montagepositie Eender welke positie
Efficiency 96 %
Maximale radiale kracht Fr 340 N bij 100 rpm, kracht uitgeoefend op middelm. afstand van uitv.sch. tijd. 30.000 uur bij 30 °C
Maximale axiale belasting Fa 450 N bij 100 rpm, gedurende 30.000 uur bij 30 °C
Moment of inertia 0,065 kg.cm²
Doorlopend uitgangskoppel 18 N.m bij 100 rpm bij 30 °C
Maximaal uitvoerkoppel 29 N.m bij 100 rpm bij 30 °C
Netto gewicht 0,9 kg
Omgeving
Geluidsniveau 58 dB bij 1 m, onbelast
IP beschermingsgraad As-output: IP54
Ambient temperature for operation -25…90 °C
Duurzaamheid van het aanbod
Duurzaamheids status van het aanbod Green Premium product
REACh-regelgeving
print REACh-verklaring
EU-richtlijn RoHS Voldoet pro-aktief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scoop)