Schneider-Electric Rexel
 
GBX060040K foto- rexel-netherland
GBX060040K
GBX - Planetair tandwielkast - Ø60mm - 40:1 <12' - Rechte vertanding - 40 Nm
EAN Code: 
3606480388293
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofd
Bereik compatibiliteit Lexium 62 ILM
Lexium ILE
Lexium ILA
Lexium 52
Lexium 62
Lexium 32
Lexium ILS
Product or component type Planeettandwielkast
Type tandwielkast Rechte tanden
Device short name GBX
Compatibiliteit product BSH (55 mm, 1 motorgroepen)
ILE (66 mm, 1 motorgroepen)
ILE (66 mm, 2 motorgroepen)
ILA (57 mm, 1 motorgroepen)
ILA (57 mm, 2 motorgroepen)
ILS (57 mm, 1 motorgroepen)
ILS (57 mm, 2 motorgroepen)
ILS (57 mm, 3 motorgroepen)
SH3
MH3
ILM
Externe diameter tandwielkast 60 mm
Vertagingsverhouding 40:1
Complementair
Maximum torsional backlash 12 arc.min
Torsiestijfheid 2,5 N.m/boogmin
Kleur behuizing Zwart
Materiaal behuizing Zwart geanodiseerd aluminium
Materiaal as C 45
Bijkomende informatie Gesmeerde levensduur
Levensduur in uren 30000 h bij 100 rpm bij 30 °C
Montagepositie Eender welke positie
Efficiency 94 %
Maximale radiale kracht Fr 340 N bij 100 rpm, kracht uitgeoefend op middelm. afstand van uitv.sch. tijd. 30.000 uur bij 30 °C
Maximale axiale belasting Fa 450 N bij 100 rpm, gedurende 30.000 uur bij 30 °C
Moment of inertia 0,064 kg.cm²
Doorlopend uitgangskoppel 40 N.m bij 100 rpm bij 30 °C
Maximaal uitvoerkoppel 64 N.m bij 100 rpm bij 30 °C
Net weight 1,1 kg
Omgeving
Geluidsniveau 58 dB bij 1 m, onbelast
IP beschermingsgraad As-output: IP54
Ambient temperature for operation -25…90 °C
Verpakkingseenheid
Type verpakking 1 PCE
Aantal gebruikseenheden in verpakking 1 1
Gewicht verpakking 1 1,006 kg
Hoogte verpakking 1 6,6 cm
Breedte verpakking 1 17,2 cm
Lengte verpakking 1 9,4 cm
Duurzaamheid van het aanbod
Duurzaamheids status van het aanbod Green Premium product
REACh-regelgeving
print REACh-verklaring
EU-richtlijn RoHS Voldoet pro-aktief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scoop)
print EU-verklaring RoHS
Kwikvrij Ja
Informatie over RoHS-vrijstelling
print Ja
RoHS-regulering China
print RoHS-verklaring China
Milieu Profiel
print Milieuprofiel van het product
PVC-vrij Ja
contractuele waarborg
Garantie 18 months